Le système de chemins de câble filaire PEMSA est une solution de support de chemin de câbles et de panier de câbles continus leader du secteur pour les systèmes de câblage haute performance d’aujourd’hui. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance. La conception intelligente permet à l’installateur de maximiser l’efficacité sur le terrain avec l’éclisse intégrée Rejiband Rapide. Le système de chemins de câble filaire PEMSA offre la combinaison parfaite de performance, de gain de temps et de polyvalence exigée par les services de transmission de données et d’électricité d’aujourd’hui.
Application d’un filtre : 1
Produits | 20 résultats (197 éléments)
Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour une prise en charge optimale des câbles de données et basse tension haute performance.
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA
Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide
Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
Rack de plateau universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Éclisse pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour le système de chemins de câble filaire PEMSA pour joindre des sections droites, des coudes et d’autres accessoires.