Le système nVent CADDY Speed Link SLDM est un système de support par câble pour charge légère avec un verrou ultra-discret et fileté. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.
Caractéristiques
- Le système comprend un dispositif de verrouillage, un câble acier de 1,5 mm de diamètre et un embout spécifique selon votre choix
- Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel
- Emballé individuellement dans une pochette plastique dans laquelle le câble métallique est maintenu enroulé jusqu’à la pose
- L’objet suspendu est facile à régler en hauteur pendant ou après la pose
Application d’un filtre : 1
Produits | 2 résultats (3 éléments)
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type crochet
Système de suspension en fil métallique pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret et embout fileté. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.
nVent CADDY Speed Link SLDM avec embout type bascule
Système de suspension en fil métallique pour charge légère avec dispositif de verrouillage ultra-discret et embout fileté. Le système est idéal pour soutenir les boîtiers électriques, les éclairages et les signalisations.