Le système de câble tendu nVent CADDY Speed Link offre une solution de fixation simple et facile à installer pour les bâtiments commerciaux où les supports structurels sont éloignés les uns des autres. Cette solution polyvalente, qui peut être installée sur la plupart des types de structures, optimisera également la sécurité sur le chantier en limitant le temps consacré aux tâches fastidieuses et répétitives sur nacelle élévatrice, garantissant un minimum d’outils et offrant une solution facile à désinstaller.
Cette gamme couvre un large panel d’applications électriques, mécaniques et de datacom, telles que le supportage de chemins de câbles, d’éclairages, de signalisations et de gaines de ventilation.
Caractéristiques
- Solution rentable
- Grâce à sa conception ingénieuse et à sa gamme complète d’accessoires, le système s’installe et se désinstalle facilement de tous types de structures
- Disponibles en une variété de longueurs prédécoupées ou en vrac pour encore plus de flexibilité
- Utilise un verrou unique sans clé
- Avec l’outil de tension précis et durable, une seule personne suffit pour installer le système en toute sécurité
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (27 éléments)
Attache de fixation pour câble tendu
Clip sans outil pour créer des supports intermédiaires dans la mise en place du système câble tendu CADDY Speed Link ou pour créer des suspensions verticales le long du câble tendu.
Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les bobines de câble métallique à couper à la longueur, permettent aux installateurs de personnaliser les installations du système de câble tendu nVent CADDY Speed Link.
Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Les kits prêts à l'emploi comprennent un câble coupé à chaud pour éviter les effilochages, un embout de fixation crochet sur une extrémité pour gagner du temps lors de l'installation et un verrou sans outil.
Écrou à anneau
Anneau universel à monter sur une cheville d'ancrage pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur une structure en béton.
Verrou pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Des dispositifs de verrouillage faciles à utiliser sont disponibles en vrac, ce qui permet aux installateurs de personnaliser les systèmes de câble tendu nVent CADDY Speed Link pour tout projet.
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout pour câble tendu
Le système complet comprend un câble, un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu.
Kit d’attache de poutre
Solution de fixation universelle pour l'installation de câble tendu CADDY Speed Link sur l'acier structurel.
Tendeur pour câble tendu
Tendeur pour la mise en place rapide et facile du système de câble tendu CADDY Speed Link.