Application d’un filtre : 1
Produits | 6 résultats (8 éléments)
Protection à angle droit pour gaines de ventilation
Accessoire de conduits de ventilation carrés pour le système de suspension de fil CADDY Speed Link permettant une installation facile des applications CVC.
Support de fixation pour gaine de ventilation
Accessoire nVent CADDY Speed Link à visser sur les côtés du conduit à l'aide de vis autotaraudeuses. Les montages de fils avec des crochets peuvent être facilement fixés dessus, ce qui accélère l'installation.
Vis à œillet pour béton
Vis à Œillet pour fixation sans cheville dans le béton pour mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link - Livré avec adaptateur pour visseuse.
Vis à œillet pour bois
Attachment accessory for the CADDY Speed Link wire hanging system to connect to wood structure.
Vis à œillet
Vis à Œillet à filetage M6 ou M8 pour la mise en place du systèmede filin de suspension CADDY Speed Link.
Guide alimentation MC/AC
Support de câble pour la mise en place de système de filin de suspension CADDY Speed Link pour fixer soigneusement et discretement le câble d'alimentation le long du filin.