Les systèmes nVent CADDY Pyramid de support pour toiture sont des solutions de montage destinées aux applications électriques et mécaniques sur diverses surfaces de toitures. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques et une finition qui protègent les membranes de toiture et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 19 résultats (40 éléments)
Embase pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
L'embase individuelle avec écrou de rail de montage préinstallé donne la possibilité de créer un bâti personnalisé en ajoutant simplement le matériel et les longueurs appropriées de rails de montage nécessaires.
Support ajustable à base de caoutchouc nVent CADDY Pyramid EZ
Les supports en caoutchouc ont été conçus avec une conception de large socle qui assure un soutien et une répartition des charges fiables sur la surface du toit. Ces supports polyvalents sont faciles et rapides à installer par rapport aux blocs en bois et aux sangles en métal.
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 4.8"" or 6.4"" (122 mm or 164 mm) off the roof surface with 6"", 10"", or 16"" (152 mm, 254 mm, or 406 mm) of usable strut length."
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Kit pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux embases avec écrous de profil préinstallés et un kit de matériel supplémentaire pour construire un bâti en H en ajoutant des longueurs de profil de montage appropriées.
Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
Kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux équerres, six boulons et six écrous de profil afin de construire un bâti en H personnalisé en ajoutant les longueurs de profil de montage appropriées.
Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST
"Allows elevation changes of up to 18"" (457 mm) off the roof surface with 10"" or 16"" (254 mm or 406 mm) of usable strut length."
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."