Produits | 31 résultats (214 éléments)
Crochet en J nVent CADDY Cat HP
Solution de soutien au chemin non continu avec une conception à base large et des bords arrondis lisses pour assurer un grand rayon de cintrage aux câbles de données hautes performances et aux fibres optiques.
Chemin de câble filaire PEMSA
Solution de chemin d’accès continu pour une prise en charge optimale des câbles de données et basse tension haute performance.
Couvercle pour chemin de câble filaire PEMSA
Couvercle pour chemin de câbles en métal solide pour protéger et sécuriser l’installation de câbles haute performance.
Support plafond pour charge légère pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée pour installations pour charge légère.
Fixation universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une fixation d’accessoire robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Chemin de câble filaire PEMSA Rapide
Solution de chemin d’accès continu avec technologie Rapide pour un support optimal des câbles de données et basse tension haute performance.
Support en C pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.
Rack de plateau universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Fournit une éclisse robuste et renforcée pour le système de chemins de câble filaire PEMSA afin d’assurer une sécurisation robuste avec une facilité d’installation.
Sortie de câble pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble réglable pour une gestion facile et sécurisée des câbles.
Équerre pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé au plafond ou des installations à rail de montage.