CS812 Cable/Conduit to Stud Attachment
Câble/conduit CS812 vers fixation à embout fileté
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- S’adapte au conduit EMT et au câble MC/AC
- Localisez facilement l’attache sur l’ossature de cloison, gardant ainsi l’alignement de votre conduit avec l’alvéole défonçable du boîtier et les supports de la série H
- Pour ossatures en bois ou métalliques
- Élimine le pliage du conduit par le déport
- "Compliant with NEC® Article 358.30(A), which requires conduit support within 36"" of an electrical box"
- Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d’un boîtier électrique
- "Compliant with CEC Rule 12-618, which requires support of armoured cable within 300 mm (12"") of an electrical box"
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Rapport d’essai
Certifications
cUL ZODZ7.E256718
Anglais
CSA-C22.2 N° 18,5
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 N° 18,5
UL ZODZ.E256718
Anglais
ANSI/UL 1565
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.