Produits | 21 résultats (92 éléments)
Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits aux éléments struturels en acier.
Attache pour tuyau/câble
Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Méthode facile à marteler pour fixer le conduit à partir d'un élément en acier de construction avec une fermeture à pression.
Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Clip de fixation pour chemin de câble fil
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez l'attache de câble pour une installation soignée le long de la bride en acier de la structure.
Attache pour conduit sur bride H-PSM, Fixation latérale
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Attache en C pour bride multifonctionnelle
Pince de poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
Attache C-EU câble simple à bride
Moyens efficaces de support et de fixation des câbles aux poutres en acier structurelles et aux éléments ronds. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, Fixation latérale
Méthode facile à marteler pour fixer le conduit à partir d'un élément en acier de construction avec une fermeture à pression.