Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Système structurel de retenue pour canalisation secondaire

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Produits | 4 résultats (7 éléments)

PH34272.jpg image

Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire

Attache sismique idéale pour retenir les conduites secondaires de 25 mm à 50 mm à l'aide de tiges filetées.
PH34008.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur acier

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en acier.
PH34009.jpg image

Fixation structurelle de retenue de canalisation secondaire sur bois/béton

Fixe la tige filetée de retenue à une structure en bois ou en béton.
PH34010.jpg image

Fixation structurelle de retenue pour canalisation secondaire sur trou fileté

Fixe la tige filetée de retenue à une structure avec des filetages femelles.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink