Application d’un filtre : 1
Produits | 19 résultats (67 éléments)
Attache de tige à bride H-Ti/T
Méthode de fixation facile, par martelage, d'une tige filetée à une bride d'acier structurel.
Attache à frapper, Fixation inférieure
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation offrent une grande souplesse et une bonne accessibilité à l'installateur.
Clip de sécurité RS pour installation existante
Clip de sécurité rétrofit à 1 trou dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 4 tailles de tige filetée.
Pince crampon pour poutre latérale en acier 325M
Équerre pour fixation au mur, poutre et poutrelles.
Attache à frapper, Montage par le bas avec embout fileté
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre d'acier structurel. Les multiples points de fixation et le goujon fileté inclus offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.
300M Attache poutre universel
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec des largeurs de bride standard.
Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Fixation rapide et efficace à marteler pour maintenir tige filetée sur la bride de la poutre en I, pour les tiges individuelles et les ensembles préfabriqués à l'aide de la technologie de montage par pression.
Clip de sécurité à deux trous 35RS
Clip de sécurité rétrofit à 2 trous dimensionné pour s'adapter à plusieurs longueurs et à 2 tailles de tige filetée.
Attache de poutre universelle 310M, Bride épaisse
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec de grandes largeurs de brides.
Attache à frapper, Fixation latérale
Fixation à marteler facile à installer, conçue pour supporter diverses applications de filin, chaîne ou CADDY Speed Link sur des éléments de poutre d'acier structurel. Le point de fixation latéral offre flexibilité et accessibilité à l'installateur.