XPI-F Series Heating Cable, Low Temperature, 4 J
Câble chauffant série XPI-F, Température basse, 4 J
Les câbles chauffants de traçage électrique à isolant polymère (PI) nVent RAYCHEM XPI (PI) assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process des longues lignes de transfert, cuves et lignes d’instrumentation. XPI-F : exposition continue de -60 ⁰C à 90 ⁰C. Peut être utilisé dans des zones sûres et explosibles.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Installation rapide : câble très flexible et composants de terminaison faciles
- Fonctionnement sûr et efficace : isolation électrique stabilisée par le contrôle du courant froid
- Fiabilité et longue durée de vie : construction hybride PE et PTFE réduit l’accumulation mécanique/thermique interne, résistance à l’impact de 4 J, garantie de produit de 10 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Écartement min. | 0,79 po |
Puissance de sortie max. | 6 P/pi |
Puissance de sortie max. | 20 W/m |
Écartement min. | 20 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 90 °C |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 100 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 194 °F |
Température maximale d’exposition intermittente, Arrêt | 212 °F |
Nombre maximal d’heures cumulées pour l’exposition intermittente | 1000 h |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Tension d’alimentation | 0 - 500 V |
Couleur | Noir |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | PE hybride |
Brochure
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.