AT-TS Surface Sensing Thermostat
Thermostat de régulation en surface AT-TS
Les thermostats de sondage de ligne ou de détection de température ambiante électronique nVent RAYCHEM AT-TS sont conçus pour les câbles chauffants autorégulants utilisés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Thermostat de température ambiante ou thermostat de contrôle électronique éco-énergétique.
- Réglable : De –5 °C à +15 °C (AT-TS-13), de 0 °C à +120 °C (AT-TS-14)
- Commutation directe des câbles chauffants, courant maximum 16 A, 250 V c.a.
- Installation simple et rapide
- Facile à utiliser : les voyants DEL indiquent si les câbles sont sous tension ou si la sonde de température est défectueuse
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 2,16 po |
Hauteur | 4,72 po |
Largeur | 4,8 po |
Profondeur | 55 mm |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 122 mm |
Classe d’étanchéité IP | IP65 |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.