TM20EX Mechanical Thermostat
TM20EX Thermostat mécanique
Le modèle nVent RAYCHEM T-M-20-S/+x+y/EX est un thermostat mécanique de détection et de contrôle de la température de surface qui dispose d’un limiteur de température pour un usage en zones dangereuses. Si une défaillance du système de contrôle survient ou que la température augmente anormalement, le limiteur empêche que le système de traçage dépasse la température maximale prédéfinie. Disponible dans les plages de températures suivantes : +0 °C à +120 °C, +0 °C à +200 °C, +50 °C à +300 °C. La tension nominale maximale est de 400 V c.a. Le courant de coupure s’élève à 16 A.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation et utilisation faciles : fourni avec capillaire à liquide de 3 m de long en acier inoxydable, 6 entrées de câble
- Thermostat de contrôle électronique de ligne éco-énergétique
- Régulateur de température à point de consigne réglable : +0 °C +120 °C, +0 °C +200 °C et +50 °C +300 °C (avec limites de température à +0 °C +120 °C, +50 °C +300 °C et +50 °C +300 °C respectivement)
- Commutation directe, courant maximum 16 A, 400 V c.a. : microrupteurs unipolaires indépendants avec contacts secs, homologués Ex d
- Unité légère, peut être montée sur conduit à l’aide des fixations de support nVent RAYCHEM ou sur la surface
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 3,54 po |
Hauteur | 4,72 po |
Largeur | 8,66 po |
Intensité maximale | 16 A |
Profondeur | 90 mm |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 220 mm |
Tension max. | 400 V |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Pouvoir de coupure du régulateur | Max 16 A à 400 V c.a., Charge ohmique |
Type de thermostat | Thermostat mécanique |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.