TM10 Mechanical Thermostat
TM10 Thermostat mécanique
Le modèle nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y est un thermostat de régulation de surface mécanique pour zone dangereuse offrant une régulation de la température pour les câbles chauffants. Disponible dans les plages de températures suivantes : 0 °C à 50 °C ; 0 °C à 200 °C ; 50 °C à 300 °C. Un bouchon amovible placé dans le couvercle permet de régler la température de consigne sans ouvrir le boîtier. Vous pouvez connecter directement le câble chauffant, le courant de coupure s’élève à 16 A.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation et utilisation faciles : fourni avec capillaire à liquide de 2 m de long en acier inoxydable, 2 entrées de câble
- Thermostat de contrôle électronique de ligne éco-énergétique
- Point de consigne réglable dans les plages : Point de consigne réglable dans les plages : 0 °C-50 °C ; 0 °C-200 °C ; 50 °C-300 C (sans ouvrir le boîtier via une fiche amovible dans le couvercle)
- Commutation directe, courant maximum 16 A, 230 V c.a. : inverseur unipolaire, contacts secs, SPDT
- Unité légère, peut être montée sur conduit à l’aide des fixations de support nVent RAYCHEM ou sur la surface
Les caractéristiques techniques
Profondeur | 3,54 po |
Hauteur | 4,72 po |
Largeur | 4,8 po |
Intensité maximale | 16 A |
Profondeur | 90 mm |
Hauteur | 120 mm |
Largeur | 122 mm |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Type de thermostat | Thermostat mécanique |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.