TCONTROL-05 Electronic Controller
Régulateur électronique TCONTROL-05
La gamme nVent RAYCHEM TCONTROL-05 est une famille de régulateurs de température électroniques à circuit unique pour les zones non explosibles. Le plus souvent, ce régulateur est installé dans les armoires. Différentes versions de ce régulateur sont disponibles, voir la fiche technique pour plus de détails. Ils peuvent être utilisés en combinaison avec une sonde de température PT100 ou des thermocouples standard. La plage de régulation de température est comprise entre -200 et 2400 °C selon le type de sonde de température utilisé.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation, programmation et utilisation faciles : l’affichage indique la valeur du processus et le point de consigne ; pendant la programmation, il fournit également des conseils pour simplifier la mise en service, l’enregistrement des compteurs de service et enfin l’alarme sur le nombre d’opérations du relais
- Le logiciel RAYCHEM TCONTROL-05/CONFIG est simple d’utilisation et permet également d’effectuer une configuration assistée par ordinateur
- Robuste, compact et à faible encombrement
- Point de consigne réglable : -200 °C à +2400 °C, en fonction de la sonde de température
- Temporisation après la mise sous tension initiale : peut être utilisé pour éviter les pics de demande de puissance au démarrage
- Le système vérifie en permanence le bon fonctionnement des sondes de température
Les caractéristiques techniques
Hauteur | 1,89 po |
Largeur | 1,89 po |
Profondeur | 3,07 po |
Température de fonctionnement | 14 – 131 °F |
Hauteur | 48 mm |
Largeur | 48 mm |
Profondeur | 78 mm |
Tension nominale | 110 - 240 V |
Température de fonctionnement | -10 à 55 °C |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.