T2Green-5 Underfloor Heating Loose Cable
Câble libre de chauffage par le sol T2Green-5
nVent RAYCHEM T2Green-5 est un câble de chauffage par le sol à puissance de sortie constante fournissant 5 W/m. Idéal pour les bâtiments à faible consommation d’énergie et les maisons passives, pour apporter un confort supplémentaire. Il s’agit d'un conducteur double avec une sortie froide préconnectée de 2,5 m, disponible dans des longueurs allant de 15 m à 115 m.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Conception simple : un raccordement de sortie froide grâce à la conception du câble à deux fils, différentes puissances de sortie par m² obtenues en variant l’espacement
- Faible consommation d’énergie et compatible avec l’éco-conception : câble chauffant à faible puissance de sortie, consommation d’énergie réduite lorsqu’il est utilisé avec un thermostat intelligent nVent RAYCHEM
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 12 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,22 po |
Puissance nominale | 1,5 P/pi |
Longueur de sortie froide | 2,5 m |
Puissance nominale | 5 W/m |
Diamètre extérieur | 5,5 mm |
Longueur de sortie froide | 8,2 ft |
Puissance de sortie, Standard | 9 – 15 W/pi² |
Puissance de sortie, Standard | 30 – 50 W/m² |
Espace min. entre 2 câbles | 50 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 90 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 194 °F |
Tension nominale | 230 V |
Type de chemin de terre | Tresse |
Technologie de câble chauffant | Puissance constante |
Couleur | Vert |
Matériau de gaine extérieure | Sans halogène, à faible dégagement de fumée |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.