Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Série, Isolation Minérale

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Zone explosible
  • Température d’exposition maxi.
    Afficher tout
  • Température d’exposition maxi.
    Afficher tout
  • Appliquer
Filtre
Application d’un filtre :

Sous-catégories

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Câble chauffant série SS321 HSQ MI

Câble chauffant série SS321 HSQ MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Produits | 6 résultats (146 éléments)

A10000622

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.
A10000622

Câble chauffant série SS321 HSQ MI

Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles.
A10000336

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.
{{term_sku:1}}.png

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles.
A10000622

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles.
A10000625

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink