Filtrer par
Effacer les filtres
-
Marchés
-
Applications
-
Zone explosible
-
Température d’exposition maxi.
-
Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre :
Sous-catégories

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Câble chauffant série SS321 HSQ MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Produits | 6 résultats (146 éléments)

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI
Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.

Câble chauffant série SS321 HSQ MI
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 150 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C) avec une haute résistance à la corrosion. Convient aux zones explosibles.

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintenance à basse température telles que le chauffage intégré, la protection contre le gel, le dégivrage. Sorties de puissance jusqu’à 115 W/m (35 W/pi) et températures d’exposition jusqu’à 90 °C/194 °F.

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process. Puissances de sortie élevées (jusqu’à 70 W/m) et températures d’exposition élevées (jusqu’à 400 °C). Convient aux zones explosibles.

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI
Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles.

Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).