Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 11 résultats (13 éléments)
MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones à risque d’explosion, avec boîtier et transmetteur de 4 à 20 mA.
MONI-PT100-EXE-SENSOR Sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, sans boîtier.
MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non explosibles, avec boîtier.
Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité
Sonde de température et d’humidité du sol pour les systèmes de déneigement des surfaces.
Sonde RTD MONI-PT100-260 pour zones non explosives
Sonde de chéneaux RayStat M2-R pour l’humidité
Sonde d’humidité à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
MONI-PT100-EXE-AMB Assemblage de sonde RTD ambiante pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles
Capteur AT-TS
Sonde de température ambiante RayStat M2-A
Sonde de température ambiante à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.