Application d’un filtre :
Sous-catégories
GM-TA Spare Sensor

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses

MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses

MONI-PT100-EXE-SENSOR Sonde RTD pour zones dangereuses

MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses

Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

VIA-DU-S20 Ground Temperature and Moisture Sensor

Sonde de chéneaux RayStat M2-R pour l’humidité
MONI-PT100-EXE-AMB Assemblage de sonde RTD ambiante pour zones dangereuses

Capteur AT-TS

HWAT-ECO-4 Sensor

Sonde de température ambiante RayStat M2-A

VIA-DU-A10 Ambient Sensor

EMDR-10 Moisture Sensor

Raystat ECO-10 Sensor

SENSOR-NTC-10M Sonde linéaire de température de remplacement
Produits | 17 résultats (19 éléments)

GM-TA Spare Sensor

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.

MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones à risque d’explosion, avec boîtier et transmetteur de 4 à 20 mA.

MONI-PT100-EXE-SENSOR Sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, sans boîtier.

MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non explosibles, avec boîtier.

Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité
Sonde de température et d’humidité du sol pour les systèmes de déneigement des surfaces.

MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas

VIA-DU-S20 Ground Temperature and Moisture Sensor

Sonde de chéneaux RayStat M2-R pour l’humidité
Sonde d’humidité à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.

MONI-PT100-EXE-AMB Assemblage de sonde RTD ambiante pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles