Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Zone explosible
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 14 résultats (59 éléments)
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt
Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès.
Câble chauffant autorégulant KTV
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant HTV
Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F/205°C. Température d’exposition maximale de 500°F/260°C. Zones explosibles et non explosibles.
Câble chauffant auto-régulant FroStop
Pour la mise hors gel de tuyauteries et le dégivrage de toit et de chéneaux avec des composants thermorétractables.