SBS-XX-SNR Control Panel for Sprinkler Systems
SBS-XX-SNR Armoire de commande pour systèmes d’extincteurs à eau
L’armoire de commande nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR offre une solution intégrée pour les câbles chauffants à autorégulation nVent RAYCHEM dans les applications de mise hors gel des systèmes d’extincteurs. Il offre des fonctions multi-circuits, multi-capteurs et multi-commandes avec protection électrique intégrée, avec possibilité de commutation automatique des circuits redondants et en conformité avec la norme BS EN 12845:2008. Une alimentation 400 V c.a. (triphasée) est nécessaire.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire
- Grande capacité, avec 2 à 12 longueurs de circuit maximum reliées à l’armoire
- Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l’armoire
- Économies d’énergie : avec deux régulateurs numériques de détection de température de conduite par conduite de gicleur et un retour de température numérique pour chacun d'eux
- Système fiable et complet d’un fabricant et spécialement conçu pour la mise hors gel des systèmes de sprinkleurs
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Classe d’étanchéité IP | IP65 |
Protection | Disjoncteur de fuite de terre/miniature |
Matériau du boîtier | Acier |
Montage | Fixation murale |
Protection contre les surtensions | Oui |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.