RMM2 Remote Temperature Module
Module de température à distance RMM2
nVent RAYCHEM RMM2 est un module de surveillance à distance des températures pour les régulateurs NGC et les systèmes de surveillance. Il peut connecter un maximum de huit sondes (RTD) qui mesurent la température des tuyauteries, des cuves, ou la température ambiante. Plusieurs unités communiquent avec un seul contrôleur afin d’assurer la surveillance des températures de manière centralisée.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation, programmation et utilisation faciles
- Montage sur rail DIN, large éventail de configurations
- Fiabilité et longue durée de vie
Les caractéristiques techniques
Tension nominale | 115 V; 230 V |
Type de tension nominale | CA |
Type d’entrée | Sonde de température |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.