RayStat M2-G Ground Sensor for Temperature and Moisture
Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité
Le nVent RAYCHEM RAYSTAT-M2-G-SENSOR est une sonde de température et d’humidité du sol conçue pour être encastrée dans la surface de l’espace extérieur. Elle est utilisée avec le thermostat RAYSTAT-M2 pour s’assurer que le système de chauffage n’est alimenté que lorsque la température de surface est inférieure à la température sélectionnée et que de la neige ou de la glace est présente sur la sonde.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Câble d'alimentation préinstallé de 10 m
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.