Raystat CONTROL-11-DIN Control Unit
Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN
Le nVent RAYCHEM RAYSTAT-CONTROL-11-DIN est un régulateur électronique de température à détection de ligne avec relais avertisseur, pour les câbles chauffants autorégulés dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien en température.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Économies d’énergie : grâce à la régulation par détection de la temperature des conduites et au relais avertisseur
- Réglable : 0 °C à +63 °C
- Commutation directe des câbles chauffants, courant maximum 16 A, 250 V c.a.
- Installation simple et rapide : montage sur rail DIN ou en armoire
- Utilisation simple, affichage numérique des informations de température et d’alarme
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.