ProtoNode
ProtoNode
nVent RAYCHEM PROTONODE-RER est une gamme de passerelles multiprotocoles externes haute performance pour les clients qui ont besoin d’une traduction de protocole entre des systèmes de gestion d’immeuble (BMS) utilisant BACnet® ou Metasys® N2 et les régulateurs RAYCHEM C910-485, ACS-30 et TTSIM.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Flexible et polyvalent
- Fiable : Certification BTL par BACnet International
- Interopérable : prise en charge multi-clients et multi-serveurs pour tous les protocoles industriels ou d’automatisation d’immeuble
- Possibilité de mise à niveau de la mémoire Flash
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 2 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Tension d’alimentation | 9 - 30 V |
Type de tension d’alimentation | DC |
Température de fonctionnement | -40 à 187 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.