Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000122

ProtoNode

nVent RAYCHEM PROTONODE-RER est une gamme de passerelles multiprotocoles externes haute performance pour les clients qui ont besoin d’une traduction de protocole entre des systèmes de gestion d’immeuble (BMS) utilisant BACnet® ou Metasys® N2 et les régulateurs RAYCHEM C910-485, ACS-30 et TTSIM.

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 9 - 30 V
Type de tension d’alimentation DC
Température de fonctionnement -40 à 187 °F
Température de fonctionnement -40 à 85 °C
Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink