Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 7 résultats (48 éléments)
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries, un système de régulation et de contrôle haute performance intégrée utilise la régulation de contrôle ou la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).
Armoire de commande SBS pour le déneigement de surface
Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour les applications de déneigement des surfaces.
SBS-XX-EV Armoire de commande pour dégivrage de toit et de gouttière
Système intégré de régulation et de surveillance hautes performances pour les applications de dégivrage du toit et des chéneaux.
Armoire de commande SBS pour le maintien en température de l’eau chaude sanitaire
Un système de surveillance et de régulation haute performance totalement intégré pour les applications de maintien en température de l’eau chaude.
SBS-XX-SNR Armoire de commande pour systèmes d’extincteurs à eau
Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour la mise hors gel de tuyauteries de systèmes de sprinkleurs.
SBS-MONT-ELEXANT-450c
Unité de commande ELEXANT 450c prémontée uniquement à utiliser avec les panneaux de commande SBS-FP