VIA Power Cable
Câble d’alimentation VIA
nVent RAYCHEM VIA-L1 est un câble de sortie froide résistant à la température destiné à être utilisé dans les systèmes de déneigement des surfaces.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Longueur maximale : 65 m, en cas d’utilisation avec des boîtiers de raccordement standard ; 5 m, en cas d’utilisation avec des disjoncteurs C 40 A et C 50 A, norme VDE
- Conducteurs en cuivre : 3 x 6 mm²
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.