Polymer Marshalling Box
Armoire de regroupement en polymère
nVent RAYCHEM JB-MB-MB-xx/16MM2 est une gamme d’armoires de regroupement homologuées pour l’alimentation de plusieurs circuits de traçage courts à partir d’un seul point de raccordement. Généralement utilisée pour scinder des câbles d’alimentation en plusieurs lignes d’alimentation de circuit de traçage électrique. Comprend plusieurs presse-étoupes et bouchons d’arrêt pour les câbles d’alimentation, selon le type.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide, entretien facile
- Homologuée pour les zones à risque d’explosion
- Différentes combinaisons de regroupement possibles
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Pour zone explosible avec gaz | 1, 2 |
Pour zone explosible avec poussière | 21, 22 |
Coupe transversale conducteur maxi | 25 mm² |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Montage | Montage mural/sur fixation de support |
Température ambiante | -55 à 55 °C |
Température ambiante | -67 à 131 °F |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.