Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 9 résultats (19 éléments)
Série NGC-40, Module de régulation
Système de régulation, surveillance et distribution électrique monté dans une armoire multipoint, qui est employé dans les applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Série NGC-40, Module de pontage
Module de pontage constituant une interface entre le réseau CAN interne d’un panneau NGC 40 et les dispositifs en amont.
Série NGC-40, Module d’E/S
Module d’entrée/sortie pour fournir des entrées RTD supplémentaires, un relais avertisseur et une entrée numérique programmable.
Série NGC-40, Module limiteur de température
Module de limiteur de température pour 3 entrées de température.
Série NGC-40, Module de terminaison de l’alimentation
Module de terminaison d’alimentation offrant des entrées/terminaisons de bus CAN et d’alimentation primaire à un maximum de dix modules NGC-40.
Série NGC-40, Câble CAN
Gamme de câbles à raccorder au port réseau CAN sur le modèle nVent RAYCHEM NGC-40.
Série NGC-40, Logiciel de connectivité DCS avec interface utilisateur
Software for communication back to a Distributed Control System (DCS).
Série NGC-40, Bouchon de terminaison à résistance
Bouchon de terminaison CANbus.
Série NGC-40, Distribution d’alimentation et panneau d’alimentation
Système avancé de régulation électronique modulaire monté sur armoire.