NGC-30 Series, Current Sensing Board
Série NGC-30, Carte de détection actuelle
La carte de détection de courant nVent RAYCHEM série NGC-30 est un module de carte Card Rack fournissant une détection de courant (court-circuit à la terre et ligne).
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Facile à installer
- Monté sur l’armoire NGC-30
Les caractéristiques techniques
Tension nominale | 12 V |
Type de tension nominale | DC |
Température de fonctionnement | -40 à 140 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.