Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000855

Série NGC-30, Card Rack

Le modèle de série nVent RAYCHEM NGC-30 Card Rack est un support de carte monté dans l’armoire NGC-30 et abritant jusqu’à quatre modules Card Rack.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Quantité du module Card Rack 4
Profondeur 7,2 po
Hauteur 11,14 po
Profondeur 183 mm
Hauteur 283 mm
Plaque de montage incluse Oui
Données copiées
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink