MONI-PT100-NH RTD Sensor Assembly for Non-Hazardous Areas
MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses
La sonde nVent RAYCHEM MONI-PT100-NH est un détecteur de température de résistance (RTD) en platine à deux fils, fournie avec une boîte d’accouplement en polycarbonate renforcé de fibre de verre pour les zones non dangereuses.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide : fourni avec une boîte d’accouplement en polycarbonate renforcé de fibre de verre et bornes de serrage avant Cage Clamp
- Plage de mesures de température : -50 °C à +180 °C
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.