MI Series Inconel 600 HIQ Heating Cable
Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI
Les câbles chauffants de traçage électrique de résistance série à isolant minéral (MI) à gaine nVent RAYCHEM 600 HIQ Inconel assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process. Ces câbles chauffants résistent à des températures d’exposition pouvant atteindre 700 °C (en fonction du joint) et pour une puissance de sortie typique pouvant atteindre 300 W/m. La gaine en alliage 600 offre une excellente résistance à la corrosion provoquée par une large gamme d’acides organiques, d’alcali et de corrosion fissurante par chlorure. Agréé pour un usage en zones explosibles. « Suivi rapide » disponible selon les unités de chauffage configurées.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Coût total installé réduit
- Réduction des coûts d’alimentation électrique : des courants de démarrage plus faibles par rapport à d’autres technologies
- Commandes simples : la surveillance du courant sur la résistance série offre une visibilité instantanée des circuits critiques
- Service accéléré/suivi rapide des unités de chauffage configurées pour les conceptions admissibles
- Température de résistance standard en continu de 550 °C avec technologie de soudure brasée
- Température de résistance en continu de 700 °C en option avec technologie de soudure au laser
- Excellente résistance à la corrosion provoquée par une large gamme d’acides organiques, d’alcali et de corrosion fissurante par chlorure
Les caractéristiques techniques
Espace min. entre 2 câbles | 0,98 po |
Espace min. entre 2 câbles | 25 mm |
Puissance de sortie max. | 91,4 P/pi |
Puissance de sortie max. | 300 W/m |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 680 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 1256 °F |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Tension d’alimentation | 0 - 500 V |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Matériau de gainage | Inconel 600 |
Matériau d’isolation | Oxyde de magnésium |
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.