Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

A10000622

Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI

Les câbles chauffants de traçage électrique de résistance série à isolant minéral (MI) à gaine nVent RAYCHEM 600 HIQ Inconel assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process. Ces câbles chauffants résistent à des températures d’exposition pouvant atteindre 700 °C (en fonction du joint) et pour une puissance de sortie typique pouvant atteindre 300 W/m. La gaine en alliage 600 offre une excellente résistance à la corrosion provoquée par une large gamme d’acides organiques, d’alcali et de corrosion fissurante par chlorure. Agréé pour un usage en zones explosibles. « Suivi rapide » disponible selon les unités de chauffage configurées.

En savoir plus Télécharger les spécifications
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Espace min. entre 2 câbles 0,98 po
Espace min. entre 2 câbles 25 mm
Puissance de sortie max. 91,4 P/pi
Puissance de sortie max. 300 W/m
Température d’exposition continue max., Arrêt 680 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 1256 °F
Température d’installation min. -76 °F
Température d’installation min. -60 °C
Tension d’alimentation 0 - 500 V
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau de gainage Inconel 600
Matériau d’isolation Oxyde de magnésium
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink