Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

{{term_sku:1}}.png

Câble chauffant série MI de type HDC/HDF CuNi

Les câbles chauffants de traçage électrique à résistance série nVent RAYCHEM HDF/HDC à isolant minéral (MI) assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, avec des températures d’exposition continues jusqu’à 400 °C et des puissances de sortie typiques jusqu’à 70 W/m. La teneur élevée en nickel offre une haute résistance à la corrosion, notamment en cas d’exposition à des environnements marins. Agréé pour un usage en zones explosibles. « Suivi rapide » disponible selon la configuration des unités de chauffage et dans des valeurs de résistance faibles, pour un chauffage prolongé des canalisations.

Read more Read less Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Espace min. entre 2 câbles 0,98 po
Puissance de sortie max. 21,3 P/pi
Espace min. entre 2 câbles 25 mm
Puissance de sortie max. 70 W/m
Température d’exposition continue max., Arrêt 400 °C
Température d’exposition continue max., Arrêt 752 °F
Température d’installation min. -76 °F
Température d’installation min. -60 °C
Tension d’alimentation 0 - 500 V
Matériau de gainage Cupronickel
Type de zone Zone non explosible; Zone explosible
Matériau d’isolation Oxyde de magnésium
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Ressources Produits associés
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes là pour vous aider.
Demander un devis Nos sites de ventes Nos sites de ventes Commencer à concevoir
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink