MI Cold Leads, Pre-Terminated, Double Ended (PCED)
Sorties froides MI, Pré-connecté, À double extrémité (PCED)
nVent RAYCHEM PCED are a range of mineral insulated (MI) double ended pre-terminated cold leads to facilitate occasional on-site termination and eventual repairs. The standard PCED consists of 2.4 m of MI cold lead cable, pre-terminated at each extremity with a factory seal, a gland assembly and 300 mm insulated flexible tails. They are available in copper and alloy 825 sheath and in different gland materials.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Factory tested and assembled in a controlled manufacturing environment for optimum repair quality
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 30 ans disponible
Les caractéristiques techniques
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.