Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX

Kit de raccordement à profil compact pour câbles chauffants parallèles, Installation à froid, ATEX
Le modèle nVent RAYCHEM C-150-E est un connecteur à isolant thermique, faible encombrement, sous calorifuge, installé à froid sur le câble d’alimentation électrique flexible, à utiliser avec le modèle nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV et KTV. Il peut être utilisé dans des applications dont la température nominale est comprise entre –50 °C et 215 °C.