Low-Profile Connection Kit for Parallel Heating Cables, Cold-Applied, ATEX
Kit de raccordement à profil compact pour câbles chauffants parallèles, Installation à froid, ATEX
Le modèle nVent RAYCHEM C-150-E est un connecteur à isolant thermique, faible encombrement, sous calorifuge, installé à froid sur le câble d’alimentation électrique flexible, à utiliser avec le modèle nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV et KTV. Il peut être utilisé dans des applications dont la température nominale est comprise entre –50 °C et 215 °C.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Installation à froid : gaine d’étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de travail à la chaleur rouge n’est requis
- Un composant discret sous calorifuge pour tous les câbles chauffants autorégulants industriels nVent RAYCHEM
- Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l’approbation du système
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.