HWAT-T55 Thermostat
Thermostat HWAT-T55
Le thermostat écoénergétique nVent RAYCHEM HWAT-T55 est conçu pour une utilisation dans les systèmes d’eau chaude à circuit unique autorégulant nVent RAYCHEM HWAT, dans des réseaux de petits tuyaux ou pour des réseaux de tuyauterie.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation et utilisation faciles : affichage numérique de la température et des alarmes, montage sur rail DIN de 35 mm
- Économies d’énergie : 3 modes de fonctionnement (MARCHE/ECO/ARRÊT) ; avec le modèle HWAT-L, le système peut être activé/désactivé pendant les périodes d’absence ; avec le modèle HWAT-M/R, trois températures prédéfinies disponibles : 55/50/45 °C, horloge intégrée et utilisation lors des heures creuses pour des économies d’énergie (ECO)
- Surveillance du système par alarme de haute température : si une température supérieure à 66 °C est mesurée, le système est coupé afin d’éviter les risques de brûlure et de calcification
- Surveillance du système par alarme de basse température : pour éviter un surplus de consommation d’énergie en cas d’éventuels problèmes de stockage de l’eau chaude
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 6 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.