HWAT-ECO Electronic Control Unit
Régulateur électronique HWAT-ECO
nVent RAYCHEM HWAT-ECO est un dispositif de régulation et de surveillance économe en énergie pour les systèmes d’eau chaude autorégulants à conduite unique RAYCHEM HWAT nVent. Elle offre une régulation flexible de la température et des économies d’énergie supplémentaires, avec des fonctions intégrées permettant de réduire la température de maintien pendant les périodes de faible utilisation.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Économies d’énergie : économies supplémentaires jusqu’à 21 %
- Économies d’énergie : 7 programmes spécialement adaptés aux bâtiments avec modes « marche » et « arrêt » typiques pour ces bâtiments et fonction d’horloge intégrée pour définir les heures de marche et d’arrêt
- Facilité de raccordement et d’utilisation : grand écran tactile couleur
- Préréglage en mode hors tension par une batterie/un chargeur externe via une connexion USB
- Fixation murale ou en armoire
- Relais avertisseur doté d’un contact inverseur pour signaler les problèmes d’alimentation électrique, de température ou de communication
Les caractéristiques techniques
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.