Application d’un filtre :
Sous-catégories

Connexion, Épissures et raccordements

Boîtes de jonction

Matériel de fixation

Supports de fixation

Presse-étoupe, Adaptateurs, Bouchons et œillets

Étiquettes, Signes et étiquettes

Entrée de tuyau

Conduit

Kit d’entrée d’isolation

Sorties froides

Outils

Composants chauffants divers
Produits | 130 résultats (338 éléments)

Kit de terminaison à profil élevé
Terminaison mécanique, installée à froid, adaptée aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
101255-000
Terminaison, Universel, Connexion à froid, Au-dessus de l’isolation, ATEX
P000001583
Terminaison, Universel avec témoin lumineux, Connexion à froid, Au-dessus de l’isolation, ATEX

Raccordement électrique à entrée unique avec boîte de raccordement
Boite de raccordement pour un seul câble chauffant. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
054363-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
075249-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
158251-000
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
7100-746683
Boîte de raccordement intégrée avec plaque de mise à la terre, Entrée unique, Installation à froid, ATEX
829939-000
Boîte de raccordement intégrée, Entrée unique, Installation à froid, ATEX

Ruban adhésif
Ruban de fixation pour fixer les câbles chauffants en polymère aux conduits.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
846243-000
Ruban en aluminium pour fixer les câbles chauffants, Convient à une utilisation sur de l’acier inoxydable, 55 m/rouleau
C77220-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cable (not stainless steel pipes) 20m/roll
C77221-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables-For Stainless Steel pipes-16 m/roll

Kit de raccordement RayClic
Pour une interconnexion à froid rapide et facile aux câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM, utilisation de la technologie de raccordement autodénudant.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
001013-000
Mechanical 4-way connection with two end seals and support bracket
235422-000
Connecteur électrique mécanique, 1,5m cold lead cable 3 x {3},5mm², terminaison
364855-000
Manchon connecteur mécanique, fixation de support incluse
441524-000
Jonction en T mécanique avec terminaisons et support
636284-000
Dérivation en T électrique mécanique, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², trois terminaisons
716976-000
Manchon connecteur électrique mécanique, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², deux terminaisons

Dérivation et T intégré à entrée multiple avec boîte de raccordement en polymère
Boîte d’accouplement modulaire jusqu’à trois câbles chauffants maximum. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
300273-000
Boîte de raccordement intégrée, multi entrées avec témoin lumineux vert, plaque de mise à la terre, installation à froid, ATEX
395855-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec témoin lumineux vert, Installation à froid, ATEX
7100-746677
Kit de raccordement électrique/jonction/dérivation avec boîte d’accouplement, 3 câbles chauffants max., Plaque de mise à la terre
831519-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées, Installation à froid, Installation à froid, ATEX
986415-000
Boîte de raccordement intégrée, Multi entrées avec plaque de mise à la terre, Installation à froid, ATEX

Kit de jonction en ligne ou de dérivation en T, Connexion à froid
Dérivation en T ou épissure à profil surélevé installée à froid et adaptée aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
447379-000
Boîte d’accouplement pour jonction et dérivation en T, Connexion à froid, avec sertissage, ATEX

Boîte de raccordement modulaire
Boîte d’accouplement modulaire pour trois câbles chauffants maximum, disponible avec voyant DEL vert lumineux. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
051976-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25, ATEX
069262-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert), ATEX
113974-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec témoin lumineux (vert) et plaque de mise à la terre, ATEX
243948-000
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre, ATEX
7100-746685
Boîte de raccordement modulaire, 4 x M25 avec plaque de mise à la terre

Bande de suspension pour composants de traçage thermique
Colliers en acier inoxydable à monter sur conduit des accessoires de circuit de traçage électrique.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
364489-000
Bande de suspension, Acier inoxydable, diam.. 60-540 mm
664775-000
Bande de suspension, Acier inoxydable, diam.. 60-288 mm
700333-000
Bande de suspension, Acier inoxydable, diam.. 20-47 mm
976935-000
Bande de suspension, Acier inoxydable, diam.. 40-90 mm

Kit de jonction à profil surbaissé
Épissure à profil surbaissé installée à froid, adaptée aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
497537-000
Jonction en ligne, Universel, Connexion à froid

Kit de terminaison à profil surbaissé
Nœud de tamponnage à profil surbaissé installé à froid, adapté aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
979099-000
Terminaison, Universel, Connexion à froid, Sous l’isolation, ATEX