Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câbles chauffants

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Zone explosible
  • Température d’exposition maxi.
    Afficher tout
  • Température d’exposition maxi.
    Afficher tout
  • Appliquer
Filtre
Application d’un filtre :

Sous-catégories

Câble chauffant autorégulant BSA

Autorégulant

Câble chauffant à limitation de puissance VPL

Limitation de puissance

Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT

Puissance constante parallèle

Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J

Série, Isolation Polymère

Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI

Série, Isolation Minérale

Système de traçage à effet de peau STS MT

Câble de traçage à effet de peau

Produits | 29 résultats (313 éléments)

Câble chauffant autorégulant BTV

Câble chauffant autorégulant BTV

Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
008633-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 8 W/pi à 50 F, Gaine CT
414809-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 5 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
469145-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 3 W/pi à 10 F, Gaine CT
479821-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 8 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
487509-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 5 W/pi à 50 F, Gaine CT
567513-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine CT
677245-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
7100-008633
Câble chauffant autorégulant BTV, 8 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-487509
Câble chauffant autorégulant BTV, 5 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-567513
Câble chauffant autorégulant BTV, 10 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
914279-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 240 V, 3 W/pi à 50 F, Gaine en polyoléfine
A10000884.tif image

Câble chauffant autorégulant BSA

Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000002271
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 10 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine
P000002272
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 23 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine
A10000878.tif image

Câble chauffant autorégulants QTVR

Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
040615-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 15 W/pi à 50 F, Gaine CT
391991-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 10 W/pi à 50 F, Gaine CT
988967-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 240 V, 20 W/pi à 50 F, Gaine CT
A10000875.tif image

Câble chauffant autorégulant XTV

Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 38 W/m à 10 C, Gaine CT
P000001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 240 V, 15 W/pi à 50 F, Gaine CT
P000001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 240 V, 20 W/pi à 50 F, Gaine CT
7100-001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 4 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 8 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 15 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
7100-001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 20 W/pi à 50 F/10 C, Gaine CT
P000001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/m à 10 C, Polymère fluoré,
P000001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, Gaine CT
A10000156

Câble chauffant auto-régulant IceStop

Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
092961-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine polymère fluoré
446105-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine en polyoléfine modifiée
A10000699.png

Câble chauffant autorégulant HWAT

Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
018662-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C, 50 m
258015-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 208/240 V, maintient l’eau chaude entre 105 F et 140 F
266435-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C
498639-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C
A10000270

Câble chauffant autorégulant WinterGard FS

Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000000732
Câble chauffant autorégulant FS, 230 V, 10 W/m à 5 C, Température d’exposition max. 90 C
A10000123

Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace

Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
P000002113
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C
P000002114
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 15 W/m à 5 C
P000002115
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 26 W/m à 5 C
P000002116
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 31 W/m à 5 C
A10000111

Câble chauffant autorégulé ETL

Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
924269-000
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C, CT
P000002042
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 16 W/m à 5 C, CT
P000002043
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C, CR
P000002044
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 16 W/m à 5 C, CR
A10000276

Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt

Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
449561-000
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt, 240 V, 32 W/pi à 32 degré F
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink