Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Zone explosible
- Température d’exposition maxi.
- Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre : 1
Produits | 29 résultats (316 éléments)
Câble chauffant parallèle à puissance constante FMT
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 150 °C. Convient aux zones explosibles.
Système de traçage à effet de peau STS MT
Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les conduites longues et intégrées.
Système de traçage à effet de peau STS HT
Maintien de la température de process pour les conduites à haute température et les applications intégrées.
Câble chauffant pour système de traçage à effet de peau STS HV
Mise hors gel électrique et maintien de la température de process pour les longues lignes de transfert avec faible disponibilité de l’électricité
Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 230 °C. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant Inconel 600 HIQ série MI
Pour la mise hors gel et les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 300 W/m) et des températures d’exposition (à 700 °C). Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant série XPI-F, Température basse, 4 J
XPI-F pour les applications de longue ligne, la protection contre le gel et le maintien à basse température de processus (-60 ⁰C à +90 ⁰C, résistance aux chocs de 4 J). Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant dénudé en cuivre série MI
Pour les applications de maintien à basse température, telles que le traçage des circuits longs, la prévention de la condensation et le traçage des rampes. Puissances de sortie jusqu’à 20 W/pi (65 W/m) et températures d’exposition jusqu’à 200 °C (392 °F).
Câble chauffant série XPI-S, Température élevée, 7 J
Modèle XPI-S pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process, élevée (jusqu’à 260 ⁰C, avec résistance aux impacts de 7 J). Convient aux zones explosibles.