Filtrer par
Effacer les filtres
-
Marchés
-
Applications
-
Zone explosible
-
Température d’exposition maxi.
-
Température d’exposition maxi.
Application d’un filtre :
Produits | 29 résultats (313 éléments)

Câble chauffant autorégulant BTV
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
008633-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, Gaine CT
414809-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Gaine en polyoléfine
469145-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 9 W/m à 10 C, Gaine CT
479821-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, Gaine en polyoléfine
487509-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 16 W/m à 10 C, Gaine CT
567513-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 29 W/m à 10 C, Gaine CT
677245-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 29 W/m à 10 C, Gaine en polyoléfine
7100-008633
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, Gaine CT
7100-487509
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 16 W/m à 10 C, Gaine CT
7100-567513
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 29 W/m à 10 C, Gaine CT
914279-000
Câble chauffant autorégulant BTV, 230 V, 9 W/m à 10 C, Gaine en polyoléfine

Câble chauffant autorégulant BSA
Câbles chauffants de traçage électrique autorégulants conçus pour la mise hors gel de tuyauteries ou le maintien de la température de process jusqu’à 65 °C, à des emplacements industriels sûrs
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
P000002271
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 10 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine
P000002272
Câble chauffant autorégulant BSA, 230 V, 23 W/m à 10 C, gaine en polyoléfine

Câble chauffant autorégulants QTVR
Pour une mise hors gel et le maintien de la température de process haute puissance des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
040615-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 230 V, 51 W/m à 10 C, Gaine CT
391991-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 230 V, 38 W/m à 10 C, Gaine CT
988967-000
Câble chauffant autorégulants QTVR, 230 V, 64 W/m à 10 C, Gaine CT

Câble chauffant autorégulant XTV
Pour la mise hors gel des tuyauteries et des cuves jusqu’à 250 °F/121 °C et le maintien de la température de process des tuyauteries/cuves avec nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
7100-001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/m à 10 C
7100-001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 25 W/m à 10 C
7100-001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 38 W/m à 10 C
7100-001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 47 W/m à 10 C
7100-001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 63 W/m à 10 C
P000001667
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 12 W/m à 10 C
P000001670
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 25 W/m à 10 C
P000001673
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 38 W/m à 10 C
P000001675
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 47 W/m à 10 C
P000001677
Câble chauffant autorégulant XTV, 230 V, 63 W/m à 10 C

Câble chauffant auto-régulant IceStop
Câbles chauffants autorégulants pour le dégivrage du toit et des chéneaux.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
092961-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine polymère fluoré
446105-000
Câble chauffant auto-régulant IceStop, 240 V avec gaine en polyoléfine modifiée

Câble chauffant autorégulant HWAT
Pour une arrivée d’eau chaude instantanée sans recirculation.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
018662-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C, 50 m
258015-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 7 W/m à 45 C
266435-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 12 W/m à 70 C
498639-000
Câble chauffant autorégulant HWAT, 230 V, 9 W/m à 55 C

Câble chauffant autorégulant WinterGard FS
Pour la mise hors gel des tuyauteries, disponible avec des composants installables à froid ou des composants thermorétractables.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
P000000732
Câble chauffant autorégulant FS, 230 V, 10 W/m à 5 C, Température d’exposition max. 90 C

Câble chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée XL-Trace
Pour la mise hors gel de tuyauteries, avec des caractéristiques sans halogène, à faible dégagement de fumée et des composants installables à froid.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
P000002113
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C
P000002114
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 15 W/m à 5 C
P000002115
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 26 W/m à 5 C
P000002116
Câble chauffant autorégulé LSZH XL-Trace, mise hors gel de tuyauteries, 31 W/m à 5 C

Câble chauffant autorégulé ETL
Pour la mise hors gel des tuyauteries avec des composants thermorétractables.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
924269-000
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C, CT
P000002042
Câble chauffant autorégulé ETL, mise hors gel de tuyauteries, 16 W/m à 5 C, CT
P000002043
ETL Self-regulating heating cable, mise hors gel de tuyauteries, 10 W/m à 5 C, CR
P000002044
ETL Self-regulating heating cable, mise hors gel de tuyauteries, 16 W/m à 5 C, CR

Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt
Câble chauffant autorégulant pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
449561-000
Câble chauffant auto-régulé ElectroMelt, 230 V, 90 W/m at 0 degree C