GM-CW Constant Wattage Heating Cable
Câble chauffant à puissance constante GM-CW
Les câbles chauffants de traçage électrique à puissance constante nVent RAYCHEM IceStop GM-CW assurent le dégivrage du toit et des chéneaux, et sont adaptés à tous les matériaux standard de chéneaux et de tuyaux de descente. Disponibles en 230 V ou 400 V c.a, dans des kits de longueurs préserties variables, chacun avec une puissance nominale de 30 W/m.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Simple à configurer, avec options 230 V ou 400 V : GM-2CW ou GM-4CW respectivement
- Facile à installer, longueurs préserties : 10-215 m, chacun avec 5 m de câble d’alimentation
- Fonctionnement sûr et fiable grâce à l’utilisation de commandes d’économie d’énergie avancées
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,27 po |
Rayon de courbure min. | 1,62 po |
Longueur de sortie froide | 5 m |
Diamètre extérieur | 6,9 mm |
Longueur de sortie froide | 16,4 ft |
Température d’installation min. | 23 °F |
Rayon de courbure min. | 42 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 80 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 175 °F |
Température d’installation min. | -5 °C |
Couleur | Noir |
Technologie de câble chauffant | Puissance constante |
Type de chemin de terre | Fils de terre |
Matériau de gaine extérieure | LSZH |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.