FHT Constant Wattage Parallel Heating Cable
Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT
Les câbles chauffants de traçage électrique parallèles et à puissance constante nVent RAYCHEM FHT assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, jusqu’à 230 °C. Ils peuvent résister à des nettoyages réguliers à la vapeur et à une exposition intermittente pouvant atteindre 260 °C, sont disponibles en 230 et 400 V et homologués pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation rapide : forme cylindrique, se coupent à la longueur requise, repères métriques, kits de raccordement conviviaux
- Fonctionnement sûr et efficace, technologie éco-énergétique
- Longueurs de circuit étendues, disponibles en versions 230 V et 400 V
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,3 po |
Écartement min. | 0,97 po |
Rayon de courbure min. | 0,98 po |
Diamètre extérieur | 7,5 mm |
Rayon de courbure min. | 25 mm |
Écartement min. | 50 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 260 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 500 °F |
Température d’installation min. | -76 °F |
Température d’installation min. | -60 °C |
Type de chemin de terre | Tresse |
Type de zone | Zone explosible |
Matériau de gaine extérieure | PFA |
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.