ETS-05 Electronic Thermostat
Thermostat électronique ETS-05
Les thermostats de détection de surface électronique nVent RAYCHEM ETS-05 assure la précision de la régulation de température des câbles chauffants. ETS-05 est proposé en version thermostat de température ambiante et thermostat de sondage de ligne. ETS-05-L est réglable à 199 °C, ETS-05-H jusqu’à 499 °C. Le modèle ETS-05 est équipé d’une DEL indiquant l’état du thermostat, du câble chauffant et du capteur. ETS-05 est disponible avec un relais avertisseur pour la surveillance à distance.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Installation et utilisation faciles
- Le réglage de la température s’effectue à l’aide des commutateurs rotatifs du circuit électronique
- La sonde PT100 est équipée d’un câble de 2 m
- Disponible avec plaque de mise à la terre
- Relais avertisseur en option
Les caractéristiques techniques
Type de thermostat | Thermostat électronique |
Matériau | Polymère renforcé en fibre de verre |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Homologation
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.