WinterGard Cable
Câble WinterGard
Le câble nVent RAYCHEM WinterGard est un câble chauffant de traçage électrique à puissance constante pour le chauffage simple, rapide et efficace des rampes et des voies d’accès afin de prévenir la formation de neige et de glace. Il est conçu pour les applications où une alimentation de 230 ou 400 V CA est disponible. Préterminé.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Configuration simple : puissance variable en fonction de l’espacement des câbles, jusqu’à 300 W/m², différentes tailles disponibles pour répondre aux exigences du projet
- Facilité d’installation : flexible et excellent pour les zones irrégulières, préserti
- Fonctionnement sûr et fiable grâce aux commandes d’économie d’énergie avancées
- Fiabilité et longue durée de vie : 10 an(s) de garantie disponible, sans maintenance
- Pour installer dans une chape, dans du sable ou sous des pavés, ou dans l’asphalte (petites installations, sans machinerie lourde)
Les caractéristiques techniques
Diamètre extérieur | 0,27 po |
Rayon de courbure min. | 1,96 po |
Température d’installation min. | 5 °C |
Longueur de sortie froide | 5 m |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Longueur de sortie froide | 16,4 ft |
Température d’installation min. | 23 °F |
Puissance nominale à 230 V | 30 W/m |
Puissance nominale à 400 V | 30 W/m |
Rayon de courbure min. | 50 mm |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 65 °C |
Température d’exposition continue max., Arrêt | 149 °F |
Couleur | Noir |
Technologie de câble chauffant | Puissance constante |
Type de chemin de terre | Film et conducteur de drainage |
Type de zone | Zone non explosible |
Matériau de gaine extérieure | Polyoléfine |
Fiche technique
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.